AVENTICS™ 紧凑迷你滑块, 系列 MSC-HG-EE R412018910

零件号:

AVENTICS-R412018910

US$663.81

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
MSC-DA-020-0010-HG-EE-EE-02-M-S-0-0-ACC

Specifications

活塞- Ø20 mm
行程10 mm
实用原则双作用式
Easy2Combine可用
双活塞配有双活塞
接口G 1/8
缓冲弹性
最小运行压力1 bar
最大运行压力10 bar
最低环境温度0 °C
最高环境温度60 °C
介质压缩空气
缩回活塞力,理论297 N
伸出活塞力,理论396 N
最大速度0.8 m/s
缓冲长度1.2 mm
缓冲能量0.4 J
压缩空气中的含油量 最小.,0 mg/m³
压缩空气中的含油量 最大1 mg/m³
颗粒大小 max.5 µm
确定活塞推力的压力6,3 bar
带一体化球型导轨引导带一体化“高性能”滚珠导轨导向系统
重量1.36 kg
材料:外壳铝材
材料 活塞杆不锈钢