AVENTICS™ MSC 系列导杆气缸

备用零件
查看目录
AVENTICS MSC 系列小型滑块设计紧凑,需要的安装空间很小,经过合理配置可以用于几乎所有自动化搬运任务。各种配置选项使微型滑块真正成为通用的搬运部件。运行精确可靠、自定义配置并按照特定应用量身定制——这些特点使该小型滑块在有效搬运中发挥执行器的作用。MSC 系列的扭矩吸收能力和稳定性均比较出色。其技术特点还促进理想的调整功能和维护方便的过程。该小型滑块快速、安全而高效地连接到特殊的 Easy-2-Combine 接口后,还可以组合搬运系统中的其他部件,无需额外安装板。

1 - 10 of 236 results for products
Select Columns
孔径
行程
压缩空气连接
缓冲
可用性
汽缸功能
工业
Max Stroke
产品系列
Best Match
Best Match
Product Name (A-Z)
Product Name (Z-A)
Product SKU (A-Z)
Product SKU (Z-A)
No Image Available For Product
R412018910

AVENTICS 紧凑迷你滑块, 系列 MSC-HG-EE R412018910

孔径行程压缩空气连接缓冲可用性
20 mm10 mmG 1/8弹力式
US$663.81
ADD TO LIST
No Image Available For Product
R412018911

AVENTICS 紧凑迷你滑块, 系列 MSC-HG-EE R412018911

孔径行程压缩空气连接缓冲可用性
20 mm20 mmG 1/8弹力式
US$663.81
ADD TO LIST
No Image Available For Product
R412018912

AVENTICS 紧凑迷你滑块, 系列 MSC-HG-EE R412018912

孔径行程压缩空气连接缓冲可用性
20 mm30 mmG 1/8弹力式
US$663.81
ADD TO LIST
No Image Available For Product
R412018913

AVENTICS 紧凑迷你滑块, 系列 MSC-HG-EE R412018913

孔径行程压缩空气连接缓冲可用性
20 mm40 mmG 1/8弹力式
US$715.77
ADD TO LIST
No Image Available For Product
R412018914

AVENTICS 紧凑迷你滑块, 系列 MSC-HG-EE R412018914

孔径行程压缩空气连接缓冲可用性
20 mm50 mmG 1/8弹力式
US$805.61
ADD TO LIST
No Image Available For Product
R412018915

AVENTICS 紧凑迷你滑块, 系列 MSC-HG-EE R412018915

孔径行程压缩空气连接缓冲可用性
20 mm80 mmG 1/8弹力式
US$939.01
ADD TO LIST
No Image Available For Product
R412018916

AVENTICS 紧凑迷你滑块, 系列 MSC-HG-EE R412018916

孔径行程压缩空气连接缓冲可用性
20 mm100 mmG 1/8弹力式
US$1,061.19
ADD TO LIST
No Image Available For Product
R412018917

AVENTICS 紧凑迷你滑块, 系列 MSC-HG-EE R412018917

孔径行程压缩空气连接缓冲可用性
20 mm125 mmG 1/8弹力式
US$1,204.40
ADD TO LIST
No Image Available For Product
R412018918

AVENTICS 紧凑迷你滑块, 系列 MSC-HG-EE R412018918

孔径行程压缩空气连接缓冲可用性
20 mm150 mmG 1/8弹力式
US$1,363.07
ADD TO LIST
No Image Available For Product
R412018919

AVENTICS 紧凑迷你滑块, 系列 MSC-HG-EE R412018919

孔径行程压缩空气连接缓冲可用性
20 mm200 mmG 1/8弹力式
US$1,610.20
ADD TO LIST