AVENTICS™ 紧凑迷你滑块, 系列 MSC-HG-EE R412018914
零件号:
Specifications
| 活塞- Ø | 20 mm |
| 行程 | 50 mm |
| 实用原则 | 双作用式 |
| Easy2Combine | 可用 |
| 双活塞 | 配有双活塞 |
| 接口 | G 1/8 |
| 缓冲 | 弹性 |
| 最小运行压力 | 1 bar |
| 最大运行压力 | 10 bar |
| 最低环境温度 | 0 °C |
| 最高环境温度 | 60 °C |
| 介质 | 压缩空气 |
| 缩回活塞力,理论 | 297 N |
| 伸出活塞力,理论 | 396 N |
| 最大速度 | 0.8 m/s |
| 缓冲长度 | 1.2 mm |
| 缓冲能量 | 0.4 J |
| 压缩空气中的含油量 最小., | 0 mg/m³ |
| 压缩空气中的含油量 最大 | 1 mg/m³ |
| 颗粒大小 max. | 5 µm |
| 确定活塞推力的压力 | 6,3 bar |
| 带一体化球型导轨引导 | 带一体化“高性能”滚珠导轨导向系统 |
| 重量 | 1.61 kg |
| 材料:外壳 | 铝材 |
| 材料 活塞杆 | 不锈钢 |