AVENTICS™ 紧凑迷你滑块, 系列 MSC-HG-HM R412019187

零件号:

AVENTICS-R412019187

US$1,138.49

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
MSC-DA-016-0100-HG-HM-HM-02-M-S-0-0-ACC

Specifications

活塞- Ø16 mm
行程100 mm
实用原则双作用式
Easy2Combine可用
双活塞配有双活塞
接口M5
缓冲液压
重复精度0,02 mm
最小运行压力1 bar
最大运行压力10 bar
最低环境温度0 °C
最高环境温度60 °C
介质压缩空气
缩回活塞力,理论218 N
伸出活塞力,理论253 N
最大速度0.8 m/s
缓冲长度7 mm
缓冲能量1.2 J
压缩空气中的含油量 最小.,0 mg/m³
压缩空气中的含油量 最大1 mg/m³
颗粒大小 max.5 µm
确定活塞推力的压力6,3 bar
带一体化球型导轨引导带一体化“高性能”滚珠导轨导向系统
重量1.94 kg
材料:外壳铝材