AVENTICS™ 系列 BCC R412020583

零件号:

AVENTICS-R412020583

US$258.19

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
BCC-SB-080-015-0CR-AL-G014

Specifications

波纹管1个
结构特点带有安装环和罩盖的波纹管式气缸
实用原则单作用式,不受压缩回
压缩空气连接G 1/4
顶盖直⌙径78 mm
特征2 3/4x1
允许倾斜角 最大值.20 °
最大有效行程15 mm
最小径向安装空间95 mm
力,最小1300 N
力,最大2600 N
最小运行压力0 bar
最大运行压力8 bar
最低环境温度-30 °C
最高环境温度90 °C
介质压缩空气
固定力降低,当温度超过70 °C
确定活塞推力的压力6 bar
重量0.45 kg
材料 皮腔氯丁二烯橡胶
盖板材料铝材
Material bellowChloroprene rubber
Material front coverAluminum