Specifications
| 波纹管 | 1个 |
| 结构特点 | 带有安装环和罩盖的波纹管式气缸 |
| 实用原则 | 单作用式,不受压缩回 |
| 压缩空气连接 | G 3/8 |
| 顶盖直⌙径 | 110 mm |
| 特征 | 4 1/2x1 |
| 允许倾斜角 最大值. | 20 ° |
| 最大有效行程 | 35 mm |
| 最小径向安装空间 | 140 mm |
| 力,最小 | 1900 N |
| 力,最大 | 5600 N |
| 最小运行压力 | 0 bar |
| 最大运行压力 | 8 bar |
| 最低环境温度 | -30 °C |
| 最高环境温度 | 90 °C |
| 介质 | 压缩空气 |
| 固定力降低,当温度超过 | 70 °C |
| 确定活塞推力的压力 | 6 bar |
| 重量 | 0.7 kg |
| 材料 皮腔 | 氯丁二烯橡胶 |
| 盖板材料 | 铝材 |
| Material bellow | Chloroprene rubber |
| Material front cover | Aluminum |