AVENTICS™ 系列 BCC R412020586

零件号:

AVENTICS-R412020586

US$449.66

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
BCC-SB-230-065-0NR-ST-G012

Specifications

波纹管1个
结构特点带有安装环和罩盖的波纹管式气缸
实用原则单作用式,不受压缩回
压缩空气连接G 1/2
顶盖直⌙径184 mm
特征8x1
允许倾斜角 最大值.20 °
最大有效行程65 mm
最小径向安装空间245 mm
力,最小8000 N
力,最大18000 N
最小运行压力0 bar
最大运行压力8 bar
最低环境温度-40 °C
最高环境温度70 °C
介质压缩空气
固定力降低,当温度超过50 °C
确定活塞推力的压力6 bar
重量3.1 kg
材料 皮腔天然橡胶 / 丁二烯橡胶
盖板材料
表面 盖板镀锌
Material front coverSteel, chrome-plated
Surface covergalvanized