产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AVENTICS™ 系列 BCC R412020587

零件号:

AVENTICS-R412020587

US$530.88

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
BCC-SB-270-085-0NR-ST-G012

Specifications

波纹管1个
结构特点带有安装环和罩盖的波纹管式气缸
实用原则单作用式,不受压缩回
压缩空气连接G 1/2
顶盖直⌙径210 mm
特征10x1
允许倾斜角 最大值.20 °
最大有效行程85 mm
最小径向安装空间300 mm
力,最小12000 N
力,最大25500 N
最小运行压力0 bar
最大运行压力8 bar
最低环境温度-40 °C
最高环境温度70 °C
介质压缩空气
固定力降低,当温度超过50 °C
确定活塞推力的压力6 bar
重量4.1 kg
材料 皮腔天然橡胶 / 丁二烯橡胶
盖板材料
表面 盖板镀锌
Material front coverSteel, chrome-plated
Surface covergalvanized