AVENTICS™ 多极插头,CON-MP 系列 R412020630
零件号:
Specifications
| 电缆 | 带电缆 |
| 最大工作电压 AC | 24 V DC |
| 电气连接 1, 类型 | 多芯插头 |
| 电气连接 1, 螺纹尺寸 | D-Sub |
| 电气连接 1, 极数 | 25针 |
| 电缆引线 1 | 呈 弯角 |
| 电缆引线 铰接分气接头 | 90° |
| 电气连接 2, 类型 | 多针插头 |
| 电气连接 2, 螺纹尺寸 | D-Sub |
| 电气连接 2, 极数 | 25针 |
| 电缆引线 2 | 呈 弯角 |
| 电缆引线 铰接分气接头 | 90° |
| 芯数 | 25 |
| 屏蔽 | 未屏蔽 |
| 电缆长度 L | 0.5 m |
| 合格证书 | UL (Underwriters Laboratories) |
| 防护等级 | IP65, IP67 |
| 最低环境温度 | -20 °C |
| 最高环境温度 | 80 °C |
| 电流,最大值 | 3 A |
| 导线截面 | 0.22 mm² |
| 电缆直径-Ø | 8.5 mm |
| 重量 | 0.187 kg |
| 材料:外壳 | 热塑性橡胶 |
| 材料 电缆外皮 | 聚氯乙烯 |