AVENTICS™ 圆形插头, 系列 CON-RD R412021678

零件号:

AVENTICS-R412021678

查看数据表
CON-RD-MA-M8-3-2000-PUR-OW-3

Specifications

结构特点圆形插头
电缆带电缆
最大工作电压 AC48 V DC
最大工作电压 DC48 V AC
电气连接 1, 类型多芯插头
电气连接 1, 螺纹尺寸M8x1
电气连接 1, 极数3-針
电气连接 1, 编码A-编码
电缆引线 1呈  弯角
电缆引线 铰接分气接头90°
电气连接 2, 类型开放式电缆终端
电气连接 2, 极数3-針
芯数3
屏蔽未屏蔽
电缆长度 L2 m
适用于动态引脚排列适用于动态引脚排列
最小弯折半径41 mm
防护等级IP68
最低环境温度-25 °C
最高环境温度80 °C
电流,最大值4 A
导线截面0.25 mm²
电缆直径-Ø4.1 mm
重量0.06 kg
材料:外壳聚氨酯