产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AVENTICS™ 传感器, 系列 ST6 R412022867

零件号:

AVENTICS-R412022867

US$79.04

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
ST6-R2-K10P-030 120°C OHNE LED

Specifications

凹槽宽度6 mm T-沟槽
电缆带电缆
连接方式型簧片型
最小工作电压 DC0 V DC
最大工作电压 DC30 V DC
最小工作电压 AC0 V AC
工作电压 AC,最大值30 V AC
开关容量2 针管道:最大 10 W
合格证书RoHS, UL (Underwriters Laboratories)
防护等级IP65, IP67
最低环境温度-20 °C
最高环境温度120 °C
最大的电压降≤ 3,5 V
换向电流(开关电流),直流电,最大值.0.13 A
换向电流(开关电流),交流电,最大值.0.13 A
工作频率400 Hz
开关点精度±0,1 mT
开关逻辑电路常开
电气连接 2, 类型开放式电缆终端
电气连接 2, 极数2-針
防短路能力反极性保护
冲击阻力30 g / 11 ms
振动阻力10 - 55 Hz, 1 mm
电缆长度 L10 m
材料:外壳聚酰胺