产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AVENTICS™ 传感器, 系列 ST6 R412024669

零件号:

AVENTICS-R412024669

US$116.91

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
ST6-PN-M08T-030 (-40°C)

Specifications

凹槽宽度6 mm T-沟槽
电缆带电缆
连接方式型PNP
最小工作电压 DC10 V DC
最大工作电压 DC30 V DC
静态电流(无负荷)< 10 mA
滞环≥ 0,2 mT
合格证书RoHS, UL (Underwriters Laboratories), cULus
防护等级IP65, IP67, IP68
最低环境温度-40 °C
最高环境温度80 °C
最大的电压降≤ 2,5 V
换向电流(开关电流),直流电,最大值.0.2 A
工作频率1000 Hz
开关点精度±0,1 mT
开关逻辑电路常开
发光二极管状态显示黄色
电气连接 2, 类型多芯插头
电气连接 2, 螺纹尺寸M8x1
电气连接 2, 极数3-針
防短路能力短路保护
冲击阻力30 g / 11 ms
振动阻力10 - 55 Hz, 1 mm
电缆长度 L0.3 m
材料:外壳聚酰胺