AVENTICS™ 多极真空发生器, 系列 EMS R412026097

零件号:

AVENTICS-R412026097

查看数据表
EMS-HF-PT-25

Specifications

操作气动
带有消音器带有消音器
最小运行压力2 bar
最大运行压力6 bar
运行压力 p.opt.4.5 bar
最低环境温度0 °C
最高环境温度60 °C
介质温度最小值0 °C
介质温度最大值60 °C
介质压缩空气
压缩空气中的含油量 最小.,0 mg/m³
压缩空气中的含油量 最大1 mg/m³
颗粒大小 max.5 µm
最大吸入⌙流量252 l/min
每项操作所需空气88 l/min
每次操作时的最大真空度60 %
已吸收的声压级56 dB
吸收声压级67 dB
重量0.8 kg
材料:外壳聚酰胺
密封件材料丙烯树胶
喷嘴材料铝材
材料: 消音器聚氨酯