Specifications
| 接口1 | Ø 4x1 |
| 接口2 | G 1/8 |
| 截流孔通径 Ø | 3.5 mm |
| 节流方向 | 2 > 1 |
| 额定流量 Qn 2 向 1 | 360 l/min |
| 类型 压缩空气接口 1 | 带锁紧螺母的快接插头 |
| 压缩空气接口 2 型号 | 外螺纹 |
| 节流 | 排气节流 |
| 介质 | 压缩空气 |
| 最小运行压力 | 0.5 bar |
| 最大运行压力 | 10 bar |
| 最低环境温度 | -10 °C |
| 最高环境温度 | 70 °C |
| 介质温度最小值 | -10 °C |
| 介质温度最大值 | 70 °C |
| 材料:外壳 | 铝, 阳极氧化处理 |
| 材料 截流螺钉 | 黄铜 |
| 密封件材料 | 丙烯树胶 |