Specifications
| 结构特点 | 圆形插头 |
| 最大工作电压 AC | 48 V DC |
| 最大工作电压 DC | 48 V AC |
| 电气连接 1, 类型 | 多针插头 |
| 电气连接 1, 螺纹尺寸 | M12x1 |
| 电气连接 1, 极数 | 5-針 |
| 电气连接 1, 编码 | A-编码 |
| 电缆引线 1 | 直的 |
| 电气连接 2, 类型 | 开放式电缆终端 |
| 电气连接 2, 极数 | 5-針 |
| 屏蔽 | 未屏蔽 |
| 电缆长度 L | 3 m |
| 适用于动态引脚排列 | 适用于动态引脚排列 |
| 最小弯折半径 | 52 mm |
| 合格证书 | RoHS, UL (Underwriters Laboratories) |
| 防护等级 | IP65, IP67, IP68 |
| 最低环境温度 | -30 °C |
| 最高环境温度 | 90 °C |
| 标准化电路接口 | EN 61076-2-101 |
| 电流,最大值 | 4 A |
| 导线截面 | 0.34 mm² |
| 电缆直径-Ø | 5.2 mm |
| 材料:外壳 | 可热塑的聚氨酯 (TPU) |
| 密封件材料 | 氟-树胶 |
| 材料 电缆外皮 | 聚氨酯 |