AVENTICS™ 圆形插座连接器,带电缆, 系列 CON-RD R412026781

零件号:

AVENTICS-R412026781

查看数据表
CON-RD-10M

Specifications

结构特点圆形插头
最大工作电压 AC48 V DC
最大工作电压 DC48 V AC
电气连接 1, 类型多针插头
电气连接 1, 螺纹尺寸M12x1
电气连接 1, 极数5-針
电气连接 1, 编码A-编码
电缆引线 1直的
电气连接 2, 类型开放式电缆终端
电气连接 2, 极数5-針
屏蔽未屏蔽
电缆长度 L10 m
适用于动态引脚排列适用于动态引脚排列
最小弯折半径52 mm
合格证书RoHS, UL (Underwriters Laboratories)
防护等级IP65, IP67, IP68
最低环境温度-30 °C
最高环境温度90 °C
标准化电路接口EN 61076-2-101
电流,最大值4 A
导线截面0.34 mm²
电缆直径-Ø5.2 mm
材料:外壳可热塑的聚氨酯 (TPU)
密封件材料氟-树胶
材料 电缆外皮聚氨酯