AVENTICS™ 圆形插座连接器,带电缆, 系列 CON-RD R412026795

零件号:

AVENTICS-R412026795

查看数据表

Specifications

结构特点圆形插头
最大工作电压 AC48 V DC
最大工作电压 DC48 V AC
电气连接 1, 类型多针插头
电气连接 1, 螺纹尺寸M8x1
电气连接 1, 极数4-針
电气连接 1, 编码A-编码
电缆引线 1呈  弯角
电缆引线 铰接分气接头90°
电气连接 2, 类型开放式电缆终端
芯数4
电缆长度10 m
适用于动态引脚排列适用于动态引脚排列
最小弯折半径21.5 mm
合格证书RoHS, UL (Underwriters Laboratories), 不含LABS
防护等级IP65, IP67, IP68
最低环境温度-30 °C
最高环境温度90 °C
电流,最大值4 A
导线截面0.25 mm²
电缆直径-Ø4.3 mm
材料:外壳可热塑的聚氨酯 (TPU)
密封件材料氟(石炭)橡胶(FKM)
材料 电缆外皮聚氨酯