Specifications
| 结构特点 | 圆形插头 |
| 最大工作电压 AC | 48 V DC |
| 最大工作电压 DC | 48 V AC |
| 电气连接 1, 类型 | 多芯插头 |
| 电气连接 1, 螺纹尺寸 | M12x1 |
| 电气连接 1, 极数 | 4-針 |
| 电气连接 1, 编码 | D-编码 |
| 电缆引线 1 | 直的 |
| 电缆引线 铰接分气接头 | 180° |
| 电气连接 2, 类型 | 多芯插头 |
| 电气连接 2, 螺纹尺寸 | RJ45 |
| 电气连接 2, 极数 | 4-針 |
| 电缆引线 2 | 直的 |
| 芯数 | 4 |
| 屏蔽 | 有屏蔽功能 |
| 电缆长度 L | 1 m |
| 适用于动态引脚排列 | 适用于动态引脚排列 |
| 最小弯折半径 | 52 mm |
| 合格证书 | RoHS, CE认证, 不含LABS |
| 防护等级 | IP65, IP67, IP68 |
| 最低环境温度 | -30 °C |
| 最高环境温度 | 70 °C |
| 记录 | Profinet, POWERLINK, EtherNet/IP, EtherCAT |
| 标准化电路接口 | IEC 61076-2-109 |
| 电流,最大值 | 1 A |