Specifications
| 注 | 输出信号:1路模拟输出4 mA ... 20 mA + 1 数字/模拟输出端(PNP、NPN、推挽、4 mA ... 20 mA / 可切换)+1 数字输出(PNP、NPN、推挽、可切换),IO-Link V1.1(COM3 / 230K4 波特), 有固定 |
| 尺寸 | AS2 |
| 换向原理 | 流量测量原理:量热法 |
| 记录 | IO-Link, 模拟量 |
| 额定流量Qn 最小,标准 | 5 l/min |
| 额定流量 Qn, 最大标准 | 1060 l/min |
| 额定流量 Qn, 最小,扩展 | 1060 l/min |
| 额定流量 Qn, 最大扩展 | 1590 l/min |
| 压缩空气连接 | G 3/8 |
| 合格证书 | CE认证, RoHS, UL (Underwriters Laboratories) |
| 最小运行压力 | 0 bar |
| 最大运行压力 | 16 bar |
| 最低环境温度 | -20 °C |
| 最高环境温度 | 60 °C |
| 介质 | 压缩空气, 氩气, 氮气, 二氧化碳 |
| 过滤器气孔直径 | 5 µm |
| 显示 | OLED |
| 显示 | l/sec, l/min, m³/min, m³/h, ft³/s, m³/min |
| 显示 | bar, psi |
| 温度显示单元 | °C, °F |
| 电气连接 2, 类型 | 多芯插头 |
| 电气连接 2, 螺纹尺寸 | M12x1 |
| 电气连接 2, 极数 | 5-針 |
| 输出信号 | PNP, NPN, 推-拉, 1 x IO-Link |
| 最小工作电压 DC | 17 V DC |