Specifications
| 凹槽宽度 | 6 mm T-沟槽 |
| 电缆 | 带电缆 |
| 连接方式型 | 簧片型 |
| 最小工作电压 DC | 10 V DC |
| 最大工作电压 DC | 30 V DC |
| 最小工作电压 AC | 10 V AC |
| 工作电压 AC,最大值 | 30 V AC |
| 滞环 | ≥ 0,2 mT |
| 开关容量 | 2 针管道:最大 10 W |
| 合格证书 | CE认证, cULus, RoHS, UL (Underwriters Laboratories) |
| 防护等级 | IP65, IP67 |
| 最低环境温度 | -30 °C |
| 最高环境温度 | 80 °C |
| 最大的电压降 | ≤ 3,5 V |
| 换向电流(开关电流),直流电,最大值. | 0.13 A |
| 换向电流(开关电流),交流电,最大值. | 0.13 A |
| 工作频率 | 400 Hz |
| 开关点精度 | ±0,1 mT |
| 开关逻辑电路 | 常开 |
| 发光二极管状态显示 | 黄色 |
| 电气连接 2, 类型 | 多芯插头 |
| 电气连接 2, 螺纹尺寸 | M12x1 |
| 电气连接 2, 极数 | 2-針 |
| 防短路能力 | 反极性保护 |
| 冲击阻力 | 30 g / 11 ms |