AVENTICS™ 传感器, 系列 ST6 R412027172

零件号:

AVENTICS-R412027172

US$52.48

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
ST6-R2-M08R-030-PIN1+4

Specifications

凹槽宽度6 mm T-沟槽
电缆带电缆
连接方式型簧片型
最小工作电压 DC10 V DC
最大工作电压 DC30 V DC
最小工作电压 AC10 V AC
工作电压 AC,最大值30 V AC
滞环≥ 0,2 mT
开关容量2 针管道:最大 10 W
合格证书CE认证, cULus, RoHS, UL (Underwriters Laboratories)
防护等级IP65, IP67
最低环境温度-30 °C
最高环境温度80 °C
最大的电压降≤ 3,5 V
换向电流(开关电流),直流电,最大值.0.13 A
换向电流(开关电流),交流电,最大值.0.13 A
工作频率400 Hz
开关点精度±0,1 mT
开关逻辑电路常开
发光二极管状态显示黄色
电气连接 2, 类型多芯插头
电气连接 2, 螺纹尺寸M8x1
电气连接 2, 极数2-針
防短路能力反极性保护
冲击阻力30 g / 11 ms