产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AVENTICS™ 传感器, 系列 ST6 R412027173

零件号:

AVENTICS-R412027173

ST6-P2-M12T-20-ATEX-2GD

Specifications

凹槽宽度6 mm T-沟槽
电缆带电缆
最大工作电压 DC8.2 V DC
合格证书ATEX, CE认证, cULus, RoHS, UL (Underwriters Laboratories)
ATEX 类型 GII 2G Ex ia IIC T4 Gb
ATEX 类型 DII 2D Ex ia IIIC T135°C Db
防护等级IP67
最低环境温度-25 °C
最高环境温度80 °C
工作频率1000 Hz
电气连接 2, 类型多芯插头
电气连接 2, 螺纹尺寸M12x1
电气连接 2, 极数2-針
冲击阻力30 g / 11 ms
振动阻力10 - 55 Hz, 1 mm
电缆长度 L0.3 m
材料:外壳聚酰胺(尼龙) 增强型玻璃纤维
材料 电缆外皮聚氨酯
材料 固定螺栓不锈钢