AVENTICS™ 5/2通换向安全阀, 系列 SV01 R412027211
零件号:
Specifications
| 操作 | 电子 |
| 换向原理 | 5/2 |
| 压缩空气 接口 出口 | 1/8 NPT |
| 工作电压DC | 24 V |
| 电压偏差 DC | -10% / +10% |
| 操作元件 | 单线圈 |
| 密封原理 | 软密封 |
| 先导 | 内部 |
| 标准 | ISO 13849-1, 类别 4, 性能等级: e (可行) |
| 阀门结构形式 | 双滑阀 |
| 复位装置 | 带弹簧复位 |
| 压缩空气 接口 人口 | 1/8 NPT |
| 功率 消耗 DC | 1.5 W |
| 最小运行压力 内部 | 3 bar |
| 最大运行压力 内部 | 10 bar |
| 最小运行压力 外部的 | 0 bar |
| 最大运行压力 外部的 | 10 bar |
| 控制压力最小 | 3 bar |
| 最大控制压力 | 10 bar |
| 最低环境温度 | 4 °C |
| 最高环境温度 | 50 °C |
| 介质温度最小值 | 4 °C |
| 介质温度最大值 | 50 °C |
| 介质 | 压缩空气 |
| 颗粒大小 max. | 5 µm |