AVENTICS™ 气源处理单元 2联件, 系列 AS1-ACC R412027663
零件号:
Specifications
| 组成部分 | 气源处理单元 |
| 部件 | 截止阀, 过滤器-调压阀 |
| 气杯 | PC材质的容器,没有保护篮 |
| 接口 | G 1/4 |
| 额定流量Qn | 1000 l/min |
| 过滤器气孔直径 | 5 µm |
| 清除冷凝物 | 半自动,失压开启 |
| 压力表 | 带内置压力计 |
| 最小运行压力 | 1.5 bar |
| 最大运行压力 | 12 bar |
| 最低环境温度 | -10 °C |
| 最高环境温度 | 50 °C |
| 进气 | 左 |
| 压力调节范围 min. | 0.5 bar |
| 压力调节范围 max. | 8 bar |
| 封闭方式,封闭类型 | 不可锁定 |
| 结构特点 | 2合1 |
| 结构特点 | 可以组装成块 |
| 压力输送 | 单的 |
| 安装位置 | 垂直 |
| 调节器型号 | 隔膜式调压阀 |
| 调整功能 | 带二次排气 |
| 滤清器滤芯 | 可替换 |
| 过滤器的集水杯容积 | 16 cm³ |
| 根据ISO 8573-1:2010 标准可达到的最大压缩空气等级 | 6 : 7 : - |