AVENTICS™ 气源处理单元 2联件, 系列 AS1-ACC R412027664

零件号:

AVENTICS-R412027664

US$407.04

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
AS1-ACC-G014-GAI-080-PNB-AO-05.00-W05

Specifications

组成部分气源处理单元
部件截止阀, 过滤器-调压阀
气杯PC材质的容器,没有保护篮
接口G 1/4
额定流量Qn1000 l/min
过滤器气孔直径5 µm
清除冷凝物全自动,无压打开
压力表带内置压力计
最小运行压力1.5 bar
最大运行压力12 bar
最低环境温度-10 °C
最高环境温度50 °C
进气
压力调节范围 min.0.5 bar
压力调节范围 max.8 bar
封闭方式,封闭类型不可锁定
结构特点2合1
结构特点可以组装成块
压力输送单的
安装位置垂直
调节器型号隔膜式调压阀
调整功能带二次排气
滤清器滤芯可替换
过滤器的集水杯容积16 cm³
根据ISO 8573-1:2010 标准可达到的最大压缩空气等级6 : 7 : -