AVENTICS™ 气源处理单元 2联件, 系列 AS5-ACC R412027675

零件号:

AVENTICS-R412027675

US$1,267.00

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
AS5-ACC-G034-GAU-080-PBP-HO-05.00-W05

Specifications

组成部分气源处理单元
部件截止阀, 过滤器-调压阀
气杯PC材质的容器,配有PA材质的保护篮
接口G 3/4
额定流量Qn14000 l/min
过滤器气孔直径5 µm
清除冷凝物半自动,失压开启
压力表带有压力表
最小运行压力1.5 bar
最大运行压力16 bar
最低环境温度-10 °C
最高环境温度50 °C
压力调节范围 min.0.5 bar
压力调节范围 max.8 bar
封闭方式,封闭类型用于挂锁
结构特点2合1
结构特点可以组装成块
压力输送单的
安装位置垂直
调节器型号隔膜式调压阀
调整功能带二次排气
最大值. 自通风耗用量1.5 l/min
滤清器滤芯可替换
过滤器的集水杯容积87 cm³
根据ISO 8573-1:2010 标准可达到的最大压缩空气等级6 : 7 : -