产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AVENTICS™ 润滑单元 R412027884

零件号:

AVENTICS-R412027884

查看数据表
FRONT LUBE UNIT 032

Specifications

用于系列CCL-IS
活塞- Ø32 mm
最小运行压力1.5 bar
最大运行压力10 bar
最低环境温度-20 °C
最高环境温度80 °C
介质压缩空气
压缩空气中的含油量 最小.,0 mg/m³
压缩空气中的含油量 最大5 mg/m³
材料:外壳铝, 阳极氧化处理
活塞杆密封聚酯弹性体
防尘圈聚酯弹性体