AVENTICS™ 工业缓冲器, 系列 SA1-MA R412028892

零件号:

AVENTICS-R412028892

查看数据表
SA1-MA-M027-0040-N

Specifications

类型SA1-MA
固定螺纹M27x2
行程40 mm
能量吸收/最大行程390 Nm
能量吸收/最大小时175500 Nm
缓冲可调节的
介质机油
最低环境温度-20 °C
最高环境温度80 °C
有效重量 me 最小38 kg
有效重量 me 最大18000 kg
返回弹簧力 最小11 N
返回弹簧力 最大20 N
最小碰撞速度0.1 m/s
最大碰撞速度6 m/s
固定方式锁母
重量0.29 kg
材料 气缸管子钢, 镀铬
材料 活塞杆不锈钢
材料 冲击钢, 镀铬
材料 锁母钢, 镀铬
防尘圈材料聚氨酯