AVENTICS™ Dew point sensor DS1 R412029132

零件号:

AVENTICS-R412029132

US$2,167.44

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
SENSOR DS1 -20CTD...+50CTD

Specifications

压力露点测量范围-20 ... +50 °Ctd
精度±1 °C,+50 ... -20 °Ctd, ±2 °C,-20 ... -50 °Ctd, ± 3 °C at - 50 ... - 80 °Ctd
显示屏的环境温度- 20 ... 50 °C
环境温度 注ideal 0...50 °C
显示TFT 1.8"
最低环境温度-40 °C
最高环境温度80 °C
介质温度最小值-20 °C
介质温度最大值70 °C
最小运行压力-1 bar
最大运行压力50 bar
合格证书EMV in according with DIN EN 61326-1
额定电压24 V DC, 10-30 V DC
防护等级IP65
电气连接 类型2x 多针插头
电气连接 尺寸M12
电气连接 极数5-針
输出信号Modbus-RTU Interface (RS 485), Modbus TCP PoE(以太网)
输出信号4 ... 20 mA = - 20 ... 50 °Ctd
负荷< 500
重量0.408 kg
材料:外壳聚酰胺(尼龙) 增强型玻璃纤维 (PA 66 GF)