AVENTICS™ 带内螺纹的离合连接器 R412029182

零件号:

AVENTICS-R412029182

查看数据表
CP1-S-NW10-G012-IN

Specifications

接口 DNW 10
接口 GG 1/2
压缩空气接口型号连接插头
额定宽度 NW10 mm
额定流量Qn2850 l/min
最小运行压力0 bar
最大运行压力35 bar
最低环境温度-20 °C
最高环境温度100 °C
介质温度最小值-20 °C
介质温度最大值100 °C
介质压缩空气
材料:外壳