AVENTICS™ 压力表, 系列 PG1-DIM R412029274

零件号:

AVENTICS-R412029274

查看数据表
PG1-DIM-F001-SNL-S01P(0-0,5)

Specifications

压力表结构形式薄膜压力表
安装位置垂直
刻度数值0.1
应用 最小0 bar
应用 最大0.5 bar
显示范围 min.0 bar
显示范围 max.0.5 bar
最小运行压力0 bar
最大运行压力20 bar
最低环境温度-10 °C
最高环境温度60 °C
介质压缩空气
背景颜色白色
主刻度单位(外部)bar
主刻度颜色(外部)黑色
压差范围颜色绿色, 红色
指针颜色黑色
重量0.127 kg
材料:外壳聚酰胺(尼龙) 增强型玻璃纤维
材料 观察玻璃窗聚苯乙烯
密封件材料丙烯腈合成材料