AVENTICS™ 先导式单向阀, 系列 NR02 R412029342

零件号:

AVENTICS-R412029342

查看数据表
NON-RETURN VALVE G3/8

Specifications

G 3/8 ... G 1/2
结构特点提动阀
固定方式可旋紧
压缩空气连接G 3/8
压缩空气接口 2 型号外螺纹
阀门的开启压力0.3 bar
最小运行压力0.5 bar
最大运行压力10 bar
最低环境温度-20 °C
最高环境温度80 °C
介质压缩空气
重量0.169 kg
材料:外壳黄铜,镀镍
密封件材料腈-丁二烯-橡胶