产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AVENTICS™ E/P压力调节阀, 系列 ED05 R414002295

零件号:

AVENTICS-R414002295

US$767.57

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
ED05-000-060-010-1M12S

Specifications

结构特点提动阀
合格证书CE认证
最小运行压力0 bar
最大运行压力11 bar
最低环境温度0 °C
最高环境温度70 °C
压缩空气 接口 人口G 1/4
压缩空气 接口 出口G 1/4
压缩空气连接 排气G 1/4
介质压缩空气
额定流量Qn1000 l/min
控制方式模拟量
工作电压DC24 V
滞环< 0,06 bar
安装位置α = 0-90° β = 0-90°
允许的脉动5%
防护等级IP65
电气连接通过信号接口
信号连接(输入和输出比特)
信号连接多芯插头
信号连接M12
信号连接5-針
设定值输入端0 ... 10 V
压力调节范围 min.0 bar
压力调节范围 max.6 bar