产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AVENTICS™ E/P pressure regulator, Series AV03-EP R414007915

零件号:

AVENTICS-R414007915

查看数据表
AV03-EP-005-100-SER-SD0P

Specifications

工作电压DC24 V
功率消耗 max.220 mA
压力调节范围 min.0.5 bar
压力调节范围 max.10 bar
最小运行压力0 bar
最大运行压力11 bar
滞环< 0,05 bar
重复精度< 0,04 bar
介质压缩空气
最低环境温度-10 °C
最高环境温度60 °C
防护等级IP65
结构特点先导制的调压阀