AVENTICS™ 压缩空气软管, 系列 TU1-S-PUR R414010613

零件号:

AVENTICS-R414010613

TU2-S-PUR-004-0075-BKTR-0100

Specifications

外部-Ø4 mm
最小弯折半径 20°C12 mm
壁厚0.75 mm
颜色黑色半透明
最低环境温度-30 °C
最高环境温度80 °C
运行压力最大可达 20°C10 bar
供货数量100 m
材料聚酯-聚氨酯