AVENTICS™ 两位两通换向阀,电气操作, 系列 AS3-SOV R414012347

零件号:

AVENTICS-R414012347

查看数据表
AS3-SOV-G012-2/2-024-NO

Specifications

操作电子
额定流量Qn4500 l/min
结构常开
压缩空气连接G 1/2
最小运行压力2.5 bar
最大运行压力8 bar
工作电压DC24 V
密封原理软密封
连接类型管式连接
组成部分二位二通阀
可以组装成块可以组装成块
基础阀门装配带有先导阀的基础阀
结构特点提动阀
最低环境温度-10 °C
最高环境温度50 °C
介质压缩空气, 中性气体
颗粒大小 max.25 µm
工作电压24 V DC
功率 消耗 DC2 W
暂载率100 %
带接口的防护等级IP65
反向极性保护反极性保护
电气连接 1, 类型多芯插头
电气连接 1, 螺纹尺寸ISO 15217, C 型
重量0.53 kg