AVENTICS™ 二位五通换向阀, 系列 CD12-LT R414012775

零件号:

AVENTICS-R414012775

CD12-LT-5/2-NC-DO-110VDC-WMO-E-G012-RAIL

Specifications

操作电子
换向原理5/2,双侧操作阀门
阀功能NC
手动控制装置锁定式
先导外部的
最小运行压力3 bar
最大运行压力10 bar
额定电压110 V DC
电压偏差 DC-30 % / +25 %
电气连接 类型多芯插头
电气连接 尺寸EN 175301-803, A型
标准化电路接口EN 175301-803:2006
带接口的防护等级IP65
反向极性保护反极性保护
预控阀的宽度30 mm
暂载率1
接通时间型号80 ms
关闭时间型号200 ms
密封原理软密封
最低环境温度-40 °C
最高环境温度70 °C
抗温性-40 °C 耐低温
重量1.3 kg
材料:外壳铝, 阳极氧化处理, 聚酰胺(尼龙) 增强型玻璃纤维