AVENTICS™ 比例压力调节器系列 ED07、ProfiNet R414014316

零件号:

AVENTICS-R414014316

US$1.00

Qty:
ADD TO CART
查看数据表

Specifications

记录Profinet
控制方式直接控制
工作电压DC24 V
功率消耗 max.1400 mA
实际值输出端4 ... 20 mA
设定值输入端4 ... 20 mA
压力调节范围 min.0 bar
压力调节范围 max.10 bar
最小运行压力0.5 bar
最大运行压力12 bar
滞环< 0,03 bar
介质压缩空气
额定流量Qn1300 l/min
最低环境温度5 °C
最高环境温度50 °C
防护等级IP65
结构特点提动阀
合格证书CE认证
信号连接M12