AVENTICS™ 多极插头,CON-MP 系列 R419500469

零件号:

AVENTICS-R419500469

US$313.22

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
CON-MP-FS-DSUB-44-3000-PUR-OW-44

Specifications

电缆带电缆
最大工作电压 AC24 V DC
电气连接 1, 类型多针插头
电气连接 1, 螺纹尺寸D-Sub
电气连接 1, 极数44针
电缆引线 1直的
电缆引线 铰接分气接头180°
电气连接 2, 类型开放式电缆终端
电气连接 2, 极数44针
芯数44
屏蔽未屏蔽
电缆长度 L3 m
适用于动态引脚排列适用于动态引脚排列
最小弯折半径99.75 mm
防护等级IP65, IP67
最低环境温度-20 °C
最高环境温度80 °C
电流,最大值3 A
导线截面0.25 mm²
电缆直径-Ø13.3 mm
重量0.739 kg
材料:外壳热塑性橡胶
材料 电缆外皮聚氨酯
Material cable sheathPolyurethane