AVENTICS™ 圆形插头, 系列 CON-RD R419800546

零件号:

AVENTICS-R419800546

US$138.84

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
CON-RD-FA-M12-5-10000-PUR-OW-5

Specifications

结构特点圆形插头
电缆带电缆
最大工作电压 AC48 V DC
最大工作电压 DC48 V AC
电气连接 1, 类型多针插头
电气连接 1, 螺纹尺寸M12x1
电气连接 1, 极数5-針
电气连接 1, 编码A-编码
电缆引线 1呈  弯角
电缆引线 铰接分气接头90°
电气连接 2, 类型开放式电缆终端
芯数5
屏蔽有屏蔽功能
电缆长度10 m
防护等级IP67
最低环境温度-25 °C
最高环境温度80 °C
电流,最大值4 A
导线截面0.34 mm²
电缆直径-Ø6 mm
重量0.514 kg
材料:外壳热塑性橡胶
材料 电缆外皮聚氨酯
Housing materialThermoplastic elastomer
Material cable sheathPolyurethane