PRODUCTS & SOFTWARE

INDUSTRIES

SERVICES & SUPPORT

SALES & PARTNERS

PRODUCTS & SOFTWARE

AVENTICS™ 分气条, 系列 TC08 R422000934

Part Number:

AVENTICS-R422000934

US$72.76

Qty:
ADD TO CART
购买渠道
查看 CAD
查看数据表
TC08 5FACH

Specifications

结构特点阀底板拆卸条
类型分气条
额定流量Qn800 l/min
最低环境温度-10 °C
最高环境温度50 °C
介质压缩空气
最大电磁线圈数5
重量0.218 kg
材料 底板铝材
密封件材料丙烯树胶