AVENTICS™ 二位五通换向阀, 系列 IS12-PD, 尺寸1 R422002645
零件号:
Specifications
| 额定流量Qn | 1060 l/min |
| 换向原理 | 5/2 |
| 压缩空气 接口 出口 | 按照标准DIN ISO 5599 Gr. 1制造的底板 |
| 最小运行压力 | 3 bar |
| 最大运行压力 | 10 bar |
| 手动控制装置 | 没有 |
| 操作元件 | 单线圈 |
| 密封原理 | 软密封 |
| 先导 | 内部 |
| 标准 | ISO 5599-1 |
| 预控阀的宽度 | 30 mm |
| 阀门结构形式 | 滑阀,正重叠 |
| 组合原理↩(闭锁原理) | 单重底板原理 |
| 连接类型 | 底板连接 |
| 复位装置 | 带弹簧复位 |
| 压缩空气 接口 人口 | 按照标准DIN ISO 5599 Gr. 1制造的底板 |
| 压缩空气连接 排气 | 按照标准DIN ISO 5599 Gr. 1制造的底板 |
| 压缩空气连接 控制接口 输入 | 按照标准DIN ISO 5599 Gr. 1制造的底板 |
| 压缩空气连接 先导 排气 | M5 |
| 带有导线盒的基础阀门 | 不带线圈的基阀 |
| 尺寸 | ISO 1 |
| 控制压力最小 | 3 bar |
| 最大控制压力 | 10 bar |
| 最低环境温度 | 0 °C |
| 最高环境温度 | 50 °C |