AVENTICS™ 二位五通换向阀, 系列 IS12-PD, 尺寸1 R422002646

零件号:

AVENTICS-R422002646

查看数据表
IS12-5/2NC-SR-NC-E-ISO5599GR1-NO-PD

Specifications

额定流量Qn1060 l/min
换向原理5/2
压缩空气 接口 出口按照标准DIN ISO 5599 Gr. 1制造的底板
最小运行压力-0.9 bar
最大运行压力10 bar
手动控制装置没有
操作元件单线圈
密封原理软密封
先导外部的
标准ISO 5599-1
预控阀的宽度30 mm
阀门结构形式滑阀,正重叠
组合原理↩(闭锁原理)单重底板原理
连接类型底板连接
复位装置带弹簧复位
压缩空气 接口 人口按照标准DIN ISO 5599 Gr. 1制造的底板
压缩空气连接 排气按照标准DIN ISO 5599 Gr. 1制造的底板
压缩空气连接 控制接口 输入按照标准DIN ISO 5599 Gr. 1制造的底板
压缩空气连接 先导 排气M5
带有导线盒的基础阀门不带线圈的基阀
尺寸ISO 1
控制压力最小3 bar
最大控制压力10 bar
最低环境温度0 °C
最高环境温度50 °C