产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AVENTICS™ 阀连接器,CON-VP 系列 R422003278

零件号:

AVENTICS-R422003278

US$5.84

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
CON-VP-INDU-2-3000-PVC-OW-2

Specifications

结构特点圆形插头
电缆带电缆
最大工作电压 AC48 V DC
最大工作电压 DC48 V AC
电气连接 1, 类型多针插头
电气连接 1, 螺纹尺寸工业插头
电气连接 1, 极数2-針
电缆引线 1直的
电缆引线 铰接分气接头180°
电气连接 2, 类型开放式电缆终端
电气连接 2, 极数2-針
芯数2
屏蔽未屏蔽
电缆长度3 m
防护等级IP40
最低环境温度-40 °C
最高环境温度80 °C
导线截面0.25 mm²
电缆直径-Ø1.5 mm
供货数量1 件
重量0.026 kg
材料 电缆外皮聚氯乙烯