AVENTICS™ 3/2-directional valve, Series DO10 R422004285
零件号:
Specifications
| 操作 | 电子 |
| 尺寸 | DO10 |
| 手动控制装置 | 锁定式 |
| 最小运行压力 | 0 bar |
| 最大运行压力 | 7 bar |
| 电压偏差 DC | -10% / +10% |
| 电气连接 类型 | 多针插头 |
| 电气连接 尺寸 | 工业插头 |
| 带接口的防护等级 | IP50 |
| 密封原理 | 软密封 |
| 功率 消耗 DC | 0.8 W |
| 暂载率 | 100 % |
| 最低环境温度 | -10 °C |
| 最高环境温度 | 50 °C |
| 重量 | 0.011 kg |
| 材料:外壳 | 聚酰胺 |
| Weight | 0.011 kg |
| Housing material | Polyamide |