AVENTICS™ 二位三通 换向阀, 系列 LS04-PD R422005154

零件号:

AVENTICS-R422005154

US$362.73

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
LS04-AF-PD-3/2-024DC-I-M8-D4

Specifications

操作电子
额定流量Qn180 l/min
换向原理3/2
结构NC
压缩空气 接口 出口Ø 4
最小运行压力3 bar
最大运行压力7 bar
工作电压DC24 V
电压偏差 DC-10% / +10%
手动控制装置按钮式
电气连接 尺寸M8
电气连接 极数3-針
密封原理软密封
先导内部
阀门结构形式滑阀
连接类型管式连接
最低环境温度-10 °C
最高环境温度50 °C
介质温度最小值-10 °C
介质温度最大值50 °C
介质压缩空气
颗粒大小 max.5 µm
压缩空气中的含油量 最小.,0 mg/m³
压缩空气中的含油量 最大5 mg/m³
压缩空气 接口 人口Ø 4