Specifications
| 操作 | 电子 |
| 控制压力最小 | 3.5 bar |
| 最大控制压力 | 7 bar |
| 最小工作电压 DC | 10 V DC |
| 最大工作电压 DC | 30 V DC |
| 结构特点 | PNP |
| 传感器接口 | M8x1 |
| 最大的电压降 | ≤ 2,5 V |
| 保护等级 传感器 | IP65 |
| 工作电压 先导阀 | 24 V DC |
| 电压偏差 DC | -10% / +10% |
| 功率 消耗 | 1.3 W |
| 显示:LED | 黄色 |
| 保护等级 先导阀 | IP67 |
| 压缩空气 接口 人口 | Ø 6 |
| 额定流量Qn | 400 l/min |
| 结构特点 | 滑阀,正重叠 |
| 接口2 / 4 | Ø 6 |
| 压缩空气连接 12 (排气) | Ø 4 |
| 最小运行压力 | 0 bar |
| 最大运行压力 | 10 bar |
| 最低环境温度 | 0 °C |
| 最高环境温度 | 50 °C |
| 介质温度最小值 | 0 °C |
| 介质温度最大值 | 50 °C |