AVENTICS™ Shut-off module, stand-alone R422101523

零件号:

AVENTICS-R422101523

查看 CAD
查看数据表
AV-4/2NC-SR-024DC-E-D4-D4-M8-NLC-PD

Specifications

操作电子
控制压力最小3.5 bar
最大控制压力7 bar
最小工作电压 DC10 V DC
最大工作电压 DC30 V DC
结构特点PNP
传感器接口M8x1
最大的电压降≤ 2,5 V
保护等级 传感器IP65
工作电压 先导阀24 V DC
电压偏差 DC-10% / +10%
功率 消耗1.3 W
显示:LED黄色
保护等级 先导阀IP67
压缩空气 接口 人口Ø 4
额定流量Qn400 l/min
结构特点滑阀,正重叠
接口2 / 4Ø 4
压缩空气连接 12 (排气)Ø 4
最小运行压力0 bar
最大运行压力10 bar
最低环境温度0 °C
最高环境温度50 °C
介质温度最小值0 °C
介质温度最大值50 °C