Specifications
| 线圈宽度 | 15 mm |
| 最低环境温度 | -10 °C |
| 最高环境温度 | 50 °C |
| 标准化电路接口 | ISO 15217 |
| 防护等级符合 EN 60 529 | IP65 |
| 暂载率ED | 100 % |
| 电气连接 2 | 多芯插头 |
| 极数 | 3-針 |
| 工作电压 AC | 24 V |
| 工作电压 AC | 24 V |
| 电压偏差AC 50 Hz | -10 % / +10 % |
| 电压偏差AC 60 Hz | -10 % / +10 % |
| 保持↩功率 AC 50 Hz | 1.6 VA |
| 保持↩功率 AC 60 Hz | 1.4 VA |
| 接通 电源 AC 50 Hz | 2.2 VA |
| 接通 电源 AC 60 Hz | 2 VA |
| 重量 | 0.023 kg |
| 外壳 | 聚酰胺 |