AVENTICS™ 2x二位三通 换向阀, 系列 TC08, 锁定式 R422102002

零件号:

AVENTICS-R422102002

US$135.37

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
TC08-3/2CC-SR-024DC-I-FORM_C-SGL

Specifications

操作电子
阀门结构形式滑阀,正重叠
换向原理2x 3/2 NC/NC,配有弹簧复位装置
密封原理软密封
手动控制装置锁定式
压缩空气接口型号内螺纹
压缩空气 接口 出口G 1/8
额定流量Qn600 l/min
最小运行压力2.5 bar
最大运行压力10 bar
电气连接 类型多芯插头
电气连接 尺寸ISO 15217, C 型
标准化电路接口ISO 15217
带接口的防护等级IP65
额定电压24 V DC
电压偏差 DC-10 % / +10 %
先导内部
线圈宽度15.6 mm
预控阀的宽度15 mm
功率 消耗 DC2 W
暂载率100 %
接通时间型号10 ms
关闭时间型号14 ms
最低环境温度-10 °C
最高环境温度50 °C